motore sincrono SIMOTICS S 1FK7-CT PN=7,7 kW; UCI=600V M0=48 Nm (100K); NN=2000 1/min; raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia 1 connettore di potenza orientabile resolver multipolari con interfaccia Drive-CLiQ albero liscio, tolleranza N senza freno di stazionamento, grado di protezione IP65 lato DE flangia IP67
Numero Articolo (MFN) |
1FK7105-2AC71-1UG2 |
Descrizione |
motore sincrono SIMOTICS S 1FK7-CT PN=7,7 kW; UCI=600V M0=48 Nm (100K); NN=2000 1/min; raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia 1 connettore di potenza orientabile resolver multipolari con interfaccia Drive-CLiQ albero liscio, tolleranza N senza freno di stazionamento, grado di protezione IP65 lato DE flangia IP67
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5FR / 762 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
------71 |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
15 Giorno / Giorni |
Peso netto |
39,002 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
887621538392 |
Codice doganale |
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Gruppo prodotti |
9621 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 22.07.17 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|