SIMOTICS S-1FL6 tensione di esercizio 3AC 230 V PN=2 kW; NN=3000 1/min M0=6,37 Nm; Mn=6,37 Nm altezza d'asse 50 mm trasduttore assoluto a 20 bit (12 bit Multiturn) con chiavetta tolleranza N con freno di stazionamento, grado di protezione IP65, con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V90
Numero Articolo (MFN) |
1FL6054-2AF21-2LB1 |
Descrizione |
SIMOTICS S-1FL6 tensione di esercizio 3AC 230 V PN=2 kW; NN=3000 1/min M0=6,37 Nm; Mn=6,37 Nm altezza d'asse 50 mm trasduttore assoluto a 20 bit (12 bit Multiturn) con chiavetta tolleranza N con freno di stazionamento, grado di protezione IP65, con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V90
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5FI / DMS |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
------71 |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
30 Giorno / Giorni |
Peso netto |
8,200 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
222,00 x 432,00 x 250,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948692653 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC81 |
Gruppo prodotti |
3585 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 08.01.16 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|