accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile, NH00,1 connettore multifunzione 6x 2,5 mm2 con viti di fissaggio
Note
Numero Articolo (MFN) |
3NJ6920-3EB00 |
Descrizione |
accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile, NH00,1 connettore multifunzione 6x 2,5 mm2 con viti di fissaggio
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 07.12.23 |
Note |
|
Articolo successivo: |
3NJ6920-3EB01 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
accessori per sezionatore sottocarico con fusibili, in forma costruttiva verticale (in-line) inseribile NH00, 1 connettore multifunzione 6 x 2,5 mm2 con viti di fissaggio per apparecchi 3NJ62 da data di consegna 01.02.2018 |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5EK / 1DL |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,044 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
60,00 x 76,00 x 28,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209697737 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85366990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Gruppo prodotti |
5862 |
Group Code |
P360 |
Paese d'origine |
Bulgaria |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 03.04.07 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|