contattore ausiliario, 3 NO + 1 NC, AC 110 V, 50 / 60 Hz, grandezza costruttiva S00, morsetto a vite
Numero Articolo (MFN) |
3RH2131-1AF00 |
Descrizione |
contattore ausiliario, 3 NO + 1 NC, AC 110 V, 50 / 60 Hz, grandezza costruttiva S00, morsetto a vite
|
Famiglia Prodotto |
Contattori ausiliari SIRIUS 3RH2, a 4 e 8 poli |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PG / 41A |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LBO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,231 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
50,00 x 61,50 x 77,50 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209847576 |
UPC |
662643906219 |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5331 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.10.09 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-10-01 |
eClass |
14 |
27-37-10-01 |
eClass |
6 |
27-37-10-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-01 |
eClass |
8 |
27-37-10-01 |
eClass |
9 |
27-37-10-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-01 |
ETIM |
7 |
EC000196 |
ETIM |
8 |
EC000196 |
ETIM |
9 |
EC000196 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|