ASIsafe Basic 1 F-RO 1 circuito di abilitazione IP20, con morsetti a vite Morsetti rimovibili uscita sicura relè tempo di reazione max. 50 ms monitor tipo 1, versione 3 impiegabile fino a categoria 4 (EN954-1) fino a PL E (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)
Note
Conversion to F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) plus F-DQ ET 200S
Numero Articolo (MFN) |
3RK1105-1AE04-1CA0 |
Descrizione |
ASIsafe Basic 1 F-RO 1 circuito di abilitazione IP20, con morsetti a vite Morsetti rimovibili uscita sicura relè tempo di reazione max. 50 ms monitor tipo 1, versione 3 impiegabile fino a categoria 4 (EN954-1) fino a PL E (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.22 |
Note |
Conversion to F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) plus F-DQ ET 200S
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5DP / 42C |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,332 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
110,00 x 125,00 x 55,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209592254 |
UPC |
040892554205 |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3720 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Repubblica Ceca |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|