Monitor di sicurezza ampliato ASIsafe, monitor di sicurezza 2 F-RO 2 circuiti di abilitazione IP20, con morsetti a molla Morsetti rimovibili uscita sicura relè tempo di reazione max. 40 ms monitor tipo 4, versione 3 impiegabile fino a categoria 4 (EN954-1) fino a PL E (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)
Note
Passaggio a F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) più F-DQ ET 200S
Numero Articolo (MFN) |
3RK1105-1BG04-2CA0 |
Descrizione |
Monitor di sicurezza ampliato ASIsafe, monitor di sicurezza 2 F-RO 2 circuiti di abilitazione IP20, con morsetti a molla Morsetti rimovibili uscita sicura relè tempo di reazione max. 40 ms monitor tipo 4, versione 3 impiegabile fino a categoria 4 (EN954-1) fino a PL E (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)
|
Famiglia Prodotto |
Monitor di sicurezza AS-Interface |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.22 |
Note |
Passaggio a F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) più F-DQ ET 200S
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5DP / 42C |
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
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,300 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
113,00 x 57,00 x 131,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209718883 |
UPC |
754554956985 |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3720 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Repubblica Ceca |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
1200 |
27-24-26-08 |
eClass |
1400 |
27-24-26-08 |
eClass |
600 |
27-24-26-08 |
eClass |
710 |
27-24-26-08 |
eClass |
800 |
27-24-26-08 |
eClass |
900 |
27-24-26-08 |
eClass |
910 |
27-24-26-08 |
ETIM |
700 |
EC001604 |
ETIM |
800 |
EC001604 |
ETIM |
900 |
EC001604 |
IDEA |
400 |
3564 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|