modulo AS-i SlimLine Prodotto di fine serie !!! SC22.5 digitale 2DI/2DQ, IP20 2 x ingressi per sensore a 3 fili 2 x uscite, 2 A, DC 24 V morsetti a vite larghezza costruttiva 22,5 mm
Note
For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
Numero Articolo (MFN) |
3RK1400-0BE00-0AA2 |
Descrizione |
modulo AS-i SlimLine Prodotto di fine serie !!! SC22.5 digitale 2DI/2DQ, IP20 2 x ingressi per sensore a 3 fili 2 x uscite, 2 A, DC 24 V morsetti a vite larghezza costruttiva 22,5 mm
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.23 |
Note |
For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5DP / 42C |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,136 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209322103 |
UPC |
754554522210 |
Codice doganale |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3720 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.05.12 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|