modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI/4DQ, IP67 4 x ingressi, max. 200 mA 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite 8 x prese M12 con assegnazione Y-II piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente
Numero Articolo (MFN) |
3RK1400-1DQ00-0AA3 |
Descrizione |
modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI/4DQ, IP67 4 x ingressi, max. 200 mA 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite 8 x prese M12 con assegnazione Y-II piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente
|
Famiglia Prodotto |
Moduli I/O digitali IP67 - K60 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5DP / 42C |
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
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,191 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
75,00 x 165,00 x 45,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209328297 |
UPC |
754554410630 |
Codice doganale |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3720 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Repubblica Ceca |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 28.05.09 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|