convertitore di segnale AC/DC 24 V, Separazione a 3 vie ingresso: 0-10 V, 0/4-20 mA; uscita: 0 - 10V, 0/4 - 20mA morsetto a molla (Push-in)
Numero Articolo (MFN) |
3RS7005-2FE00 |
Descrizione |
convertitore di segnale AC/DC 24 V, Separazione a 3 vie ingresso: 0-10 V, 0/4-20 mA; uscita: 0 - 10V, 0/4 - 20mA morsetto a molla (Push-in)
|
Famiglia Prodotto |
Convertitori di segnale SIRIUS 3RS70 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5A4 / 41H |
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
0,047 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
80,00 x 95,00 x 12,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047621001265 |
UPC |
804766215711 |
Codice doganale |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
4951 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 25.03.15 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-21-01-20 |
eClass |
6 |
27-21-01-20 |
eClass |
7.1 |
27-21-01-20 |
eClass |
8 |
27-21-01-20 |
eClass |
9 |
27-21-01-20 |
eClass |
9.1 |
27-21-01-20 |
ETIM |
7 |
EC002653 |
ETIM |
8 |
EC002653 |
ETIM |
9 |
EC002653 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-08 |
|
|
|
|