contattore, AC-1, 140 A / 400 V, AC 100 V, 50 Hz / 100 ... 110 V, 60 Hz, a 3 poli, grandezza costruttiva S3, morsetti a vite !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RT2
Note
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3RT1446-1AG60 |
Descrizione |
contattore, AC-1, 140 A / 400 V, AC 100 V, 50 Hz / 100 ... 110 V, 60 Hz, a 3 poli, grandezza costruttiva S3, morsetti a vite !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RT2
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 30.09.22 |
Note |
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J4 / 41B |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LFO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
1,850 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
79,50 x 161,00 x 167,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209494398 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3705 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.05.12 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|