SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3RT2646-1NP35
Product
contattore per condensatore, AC-6b 100 kVAr, / 400 V, a 3 poli, AC/DC 175...280 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, contatti ausiliari: 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S3
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3RT2646-1NP35
Descrizione contattore per condensatore, AC-6b 100 kVAr, / 400 V, a 3 poli, AC/DC 175...280 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, contatti ausiliari: 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S3
Famiglia Prodotto Contattori SIRIUS 3RT26 per carichi capacitivi (AC-6b), a 3 poli
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PG / 41B
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LBP-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 1,895 Kg
Dimensioni dell'imballo 160,00 x 160,00 x 100,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047621026343
UPC Non disponibile
Codice doganale 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5370
Group Code R711
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 26.06.17
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-37-10-06
eClass 6 27-37-10-06
eClass 7.1 27-37-10-06
eClass 8 27-37-10-06
eClass 9 27-37-10-06
eClass 9.1 27-37-10-06
ETIM 7 EC001079
ETIM 8 EC001079
ETIM 9 EC001079
IDEA 4 4764
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;