AS-i Power 2.6 A, max. 100 W AC 120V/230V alimentatore di rete AS-Interface, IP20 IN: AC 120 V/230 V OUT: AS-i, 2.6 A (DC 30 V) limitazione della potenza di uscita max. 100 W, IP20 con rilevamento di guasto verso terra integrato con disaccoppiamento dati AS-i
Numero Articolo (MFN) |
3RX9501-2BA00 |
Descrizione |
AS-i Power 2.6 A, max. 100 W AC 120V/230V alimentatore di rete AS-Interface, IP20 IN: AC 120 V/230 V OUT: AS-i, 2.6 A (DC 30 V) limitazione della potenza di uscita max. 100 W, IP20 con rilevamento di guasto verso terra integrato con disaccoppiamento dati AS-i
|
Famiglia Prodotto |
Alimentatori da rete AS-Interface |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5DP / 42C |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,545 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
138,00 x 142,00 x 60,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209700482 |
UPC |
754554945057 |
Codice doganale |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3721 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Romania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-24-26-11 |
eClass |
14 |
27-24-26-11 |
eClass |
6 |
27-24-26-11 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-11 |
eClass |
8 |
27-24-26-11 |
eClass |
9 |
27-24-26-11 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-11 |
ETIM |
7 |
EC002583 |
ETIM |
8 |
EC002583 |
ETIM |
9 |
EC002583 |
IDEA |
4 |
3575 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|