interruttore di posizione custodia in plastica 40 mm leva girevole regolabile in lunghezza leva in metallo con rotella in plastica 19 mm secondo DIN EN 50041 collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/1NC attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
Numero Articolo (MFN) |
3SE5132-0CJ50 |
Descrizione |
interruttore di posizione custodia in plastica 40 mm leva girevole regolabile in lunghezza leva in metallo con rotella in plastica 19 mm secondo DIN EN 50041 collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/1NC attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
|
Famiglia Prodotto |
Larghezza custodia 40 mm secondo EN 50041 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5D9 / 41K |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LA------ |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,152 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
45,00 x 165,00 x 72,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209877962 |
UPC |
040892619980 |
Codice doganale |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5317 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|