targhetta con dicitura rotonda, per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, giallo, autoadesivo, diametro esterno 75 mm, diametro interno 23 mm, con iscrizione: NOT-HALT, EMERGENCY STOP, EMERGENZA EMERGENCIA in 4 lingue: de,en,it,es
Numero Articolo (MFN) |
3SU1900-0BC31-0NB0 |
Descrizione |
targhetta con dicitura rotonda, per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, giallo, autoadesivo, diametro esterno 75 mm, diametro interno 23 mm, con iscrizione: NOT-HALT, EMERGENCY STOP, EMERGENZA EMERGENCIA in 4 lingue: de,en,it,es
|
Famiglia Prodotto |
Targhette |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PK / 41J |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,001 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
75,00 x 75,00 x 1,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
Quantità minima di ordinazione |
10 |
EAN |
4011209954243 |
UPC |
804766079320 |
Codice doganale |
39199080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5454 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.10.14 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-12-25 |
eClass |
14 |
27-37-12-25 |
eClass |
6 |
27-37-12-25 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-25 |
eClass |
8 |
27-37-12-25 |
eClass |
9 |
27-37-12-25 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-25 |
ETIM |
7 |
EC000624 |
ETIM |
8 |
EC000624 |
ETIM |
9 |
EC000624 |
IDEA |
4 |
7963 |
UNSPSC |
15 |
55-12-16-19 |
|
|
|
|