!!! Prodotto di fine serie !!! il il successore consigliato è 3UG5514-1BR20 sequenza e mancanza di fase 3x160...690V a vite relè di controllo digitale asimmetria 0-20% sequenza delle fasi attivabile mancanza di fase 3 x 160 ... 690 V AC 50...60 Hz minima tensione 160...690 V isteresi 1-20 V ritardo all'inserzione e alla disinserzione 0-20 s 2 CO morsetti a vite
Note
Numero Articolo (MFN) |
3UG4614-1BR20 |
Descrizione |
!!! Prodotto di fine serie !!! il il successore consigliato è 3UG5514-1BR20 sequenza e mancanza di fase 3x160...690V a vite relè di controllo digitale asimmetria 0-20% sequenza delle fasi attivabile mancanza di fase 3 x 160 ... 690 V AC 50...60 Hz minima tensione 160...690 V isteresi 1-20 V ritardo all'inserzione e alla disinserzione 0-20 s 2 CO morsetti a vite
|
Famiglia Prodotto |
Controllo di rete |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.23 |
Note |
|
Articolo successivo: |
3UG5514-1BR20 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
Non disponibile |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5A4 / 41H |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LAO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,150 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209648388 |
UPC |
754554929088 |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5885 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.05.12 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-18-03 |
eClass |
14 |
27-37-18-03 |
eClass |
6 |
27-37-18-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-03 |
eClass |
8 |
27-37-18-03 |
eClass |
9 |
27-37-18-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-03 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC001441 |
ETIM |
9 |
EC001441 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|