SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3UG4641-1CS20
Product
Relè di controllo digitale cos-phi e controllo della corrente di 90-690 AC V superamento in positivo e in negativo autoalimentato AC 50...60 Hz ritardo per bypassare i picchi di disturbo 0,1 ... 20 s Isteresi in (I) 0,1 ... 2 A 2 contatti CO con o senza memorizzazione errore morsetto a vite Prodotto successore per 3UG3014
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3UG4641-1CS20
Descrizione Relè di controllo digitale cos-phi e controllo della corrente di 90-690 AC V superamento in positivo e in negativo autoalimentato AC 50...60 Hz ritardo per bypassare i picchi di disturbo 0,1 ... 20 s Isteresi in (I) 0,1 ... 2 A 2 contatti CO con o senza memorizzazione errore morsetto a vite Prodotto successore per 3UG3014
Famiglia Prodotto Controllo di cos phi e di corrente attiva
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5A4 / 41H
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LAO-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 3 Giorno / Giorni
Peso netto 0,160 Kg
Dimensioni dell'imballo 29,00 x 99,00 x 107,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209665156
UPC 754554937441
Codice doganale 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5885
Group Code R711
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.05.12
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-37-18-06
eClass 14 27-37-18-06
eClass 6 27-37-18-06
eClass 7.1 27-37-18-06
eClass 8 27-37-18-06
eClass 9 27-37-18-06
eClass 9.1 27-37-18-06
ETIM 7 EC001443
ETIM 8 EC001443
ETIM 9 EC001443
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;