SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3VA1112-4FF46-0AA0
Product
interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli, protezione impianto TM240, ATAM, In=125A protezione da sovraccarico Ir=88A...125A protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In protezione del conduttore di neutro 50% connessione a morsetto
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3VA1112-4FF46-0AA0
Descrizione interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli, protezione impianto TM240, ATAM, In=125A protezione da sovraccarico Ir=88A...125A protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In protezione del conduttore di neutro 50% connessione a morsetto
Famiglia Prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA fino a 1600 A, IEC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5DV / 1CB
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LOA-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : 9N9999
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 1,170 Kg
Dimensioni dell'imballo 119,00 x 150,00 x 116,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948823293
UPC 804766429323
Codice doganale 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Gruppo prodotti 5375
Group Code P360
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.04.14
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;