Reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi: 3; Un1 (V): 500; Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 22,4 /50; I LN (A): 20,16; Uk (%): 2; LN (mH): 0,82; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<
Numero Articolo (MFN) |
4EP3600-3US00 |
Descrizione |
Reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi: 3; Un1 (V): 500; Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 22,4 /50; I LN (A): 20,16; Uk (%): 2; LN (mH): 0,82; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<
|
Famiglia Prodotto |
Reattanze |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5D0 / 4M3 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
--3----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
3,000 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
180,00 x 180,00 x 150,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4001869937298 |
UPC |
887621911911 |
Codice doganale |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3780 |
Group Code |
R750 |
Paese d'origine |
Repubblica Ceca |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-42-01-90 |
eClass |
14 |
27-42-01-90 |
eClass |
6 |
27-42-01-01 |
eClass |
7.1 |
27-42-01-90 |
eClass |
8 |
27-42-01-90 |
eClass |
9 |
27-42-01-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-01-90 |
ETIM |
7 |
EC002563 |
ETIM |
8 |
EC002563 |
ETIM |
9 |
EC002563 |
IDEA |
4 |
4150 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|