SIPLUS IPC 427E basato su 6AG4141-5BG37-0FA0 con Conformal Coating, 0…+55°C, grafica HD onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIe (opzionale), alimentazione DC 24V Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); montaggio su guida profilata; 8 GB e NVRAM; 2x RS232/485; senza PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) per Celeron, I3 e I5, senza rimovibile memoria di massa;
Numero Articolo (MFN) |
6AG1141-5BG37-4FA0 |
Descrizione |
SIPLUS IPC 427E basato su 6AG4141-5BG37-0FA0 con Conformal Coating, 0…+55°C, grafica HD onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIe (opzionale), alimentazione DC 24V Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); montaggio su guida profilata; 8 GB e NVRAM; 2x RS232/485; senza PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) per Celeron, I3 e I5, senza rimovibile memoria di massa;
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5AQ / 471 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 5D992 |
Tempo minimo di produzione |
65 Giorno / Giorni |
Peso netto |
2,772 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
23,90 x 26,20 x 5,55 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047618099718 |
UPC |
804766827341 |
Codice doganale |
84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Gruppo prodotti |
4B99 |
Group Code |
R151 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 25.08.16 |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
14 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|