SIPLUS S7-300 SM 322-a 20 poli basato su 6ES7322-1BH01-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di uscite digitali con separazione di potenziale 16DO, DC 24V, 0,5A, corrente totale 4A/gruppo (8A/Unità)
Numero Articolo (MFN) |
6AG1322-1BH01-2AA0 |
Descrizione |
SIPLUS S7-300 SM 322-a 20 poli basato su 6ES7322-1BH01-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di uscite digitali con separazione di potenziale 16DO, DC 24V, 0,5A, corrente totale 4A/gruppo (8A/Unità)
|
Famiglia Prodotto |
SIPLUS S7-300 SM 322 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.23 |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PN / 473 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
65 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,240 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
12,90 x 15,30 x 5,10 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4025515136200 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Gruppo prodotti |
4646 |
Group Code |
R151 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.01.12 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|