SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN basato su 6ES7512-1SK01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità centrale con memoria di lavoro 300 KB per il programma e 1 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia, PROFINET IRT con switch a 3 porte, performance a bit 48 ns, SIMATIC Memory Card necessaria, BusAdapter necessario per porta 1 e 2
Note
Numero Articolo (MFN) |
6AG1512-1SK01-2AB0 |
Descrizione |
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN basato su 6ES7512-1SK01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità centrale con memoria di lavoro 300 KB per il programma e 1 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia, PROFINET IRT con switch a 3 porte, performance a bit 48 ns, SIMATIC Memory Card necessaria, BusAdapter necessario per porta 1 e 2
|
Famiglia Prodotto |
SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 29.08.23 |
Note |
|
Articolo sostitutivo |
6AG1512-1SM03-2AB0 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 basato su 6ES7512-1SM03-0AB0 con Conformal Coating -40 ... +60 °C . unità centrale con memoria di lavoro 600 KB per il programma e 2 MByte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte, performance a bit di 25 ns, necessaria SIMATIC Memory Card, BusAdapter necessario per porta 1 e 2 |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5AK / 473 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
65 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,415 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
12,00 x 10,00 x 6,30 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047618069629 |
UPC |
804766374784 |
Codice doganale |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Gruppo prodotti |
4257 |
Group Code |
R151 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.01.15 |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|