SIMATIC IT EBR V6.0SP4-MFC: Material Flow Control. fornisce funzioni per gestire il flusso del materiale: Download di License Key multilingue, compatibile con PC ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura
Note
This product is a downloadable product.
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6BQ3441-2CC80-0BA0 |
Descrizione |
SIMATIC IT EBR V6.0SP4-MFC: Material Flow Control. fornisce funzioni per gestire il flusso del materiale: Download di License Key multilingue, compatibile con PC ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 17.09.21 |
Note |
This product is a downloadable product.
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
290 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : EAR99S / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,001 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
804766372452 |
Codice doganale |
Non disponibile |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STMES |
Gruppo prodotti |
4675 |
Group Code |
P610 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
NO |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|