SIMATIC PCS neo V3.0 software Process Historian OPC UA Server Floating License per 1 utente Software Runtime senza software, senza documentazione, classe A, in 2 lingue (DE, EN), eseguibile su WIN Server 2016 Standard Edition (64 bit MUI), per ulteriori informazioni vedi PCS neo V3.0 System Planning, HW di riferimento: PCS neo IPC Bundle contenuto: 1x certificato ordinazione possibile solo in combinazione con: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Note
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6DL8905-0CX00-0AB5 |
Descrizione |
SIMATIC PCS neo V3.0 software Process Historian OPC UA Server Floating License per 1 utente Software Runtime senza software, senza documentazione, classe A, in 2 lingue (DE, EN), eseguibile su WIN Server 2016 Standard Edition (64 bit MUI), per ulteriori informazioni vedi PCS neo V3.0 System Planning, HW di riferimento: PCS neo IPC Bundle contenuto: 1x certificato ordinazione possibile solo in combinazione con: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 19.12.22 |
Note |
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5AT / 2I4 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,011 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
195125069510 |
Codice doganale |
49119900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCSN |
Gruppo prodotti |
4D73 |
Group Code |
R116 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
NO |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|