*** pezzo di ricambio *** SIMATIC DP, modulo di elettronica 1F-RO DC 24V/AC 24..230V/5A, per ET200S, largh. costr. 30 mm, 1 uscita a relè (2NO) corrente di uscita 5A, tensione di carico DC 24V e AC 24...230V, impiegabile fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), se comandato tramite F-DO (ad es. 6ES7138-4FB02-0AB0)
Note
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6ES7138-4FR00-0AA0 |
Descrizione |
*** pezzo di ricambio *** SIMATIC DP, modulo di elettronica 1F-RO DC 24V/AC 24..230V/5A, per ET200S, largh. costr. 30 mm, 1 uscita a relè (2NO) corrente di uscita 5A, tensione di carico DC 24V e AC 24...230V, impiegabile fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), se comandato tramite F-DO (ad es. 6ES7138-4FB02-0AB0)
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.23 |
Note |
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5HA / 2ET |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,107 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
6,50 x 9,20 x 4,00 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4025515074298 |
UPC |
662643188134 |
Codice doganale |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST76 |
Gruppo prodotti |
4465 |
Group Code |
R152 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 31.12.08 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|