SIMATIC ET 200eco PN, DQ 8x 24V DC/0,5A, M12-L, 8x M12, assegnazione singola e assegnazione doppia, Source Output (PNP,commutazione su P), emissione del valore sostitutivo, diagnostica di canale per rottura del conduttore e cortocircuito sull'uscita, Shared Device con 2 controllori, funzionamento con sincronismo clock 0,25 ms, avviamento prioritario, MSO, MRP, ridondanza S2, I&M0...3, MultiFieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, grado di protezione IP67 / IP69K
Numero Articolo (MFN) |
6ES7142-6BG00-0BB0 |
Descrizione |
SIMATIC ET 200eco PN, DQ 8x 24V DC/0,5A, M12-L, 8x M12, assegnazione singola e assegnazione doppia, Source Output (PNP,commutazione su P), emissione del valore sostitutivo, diagnostica di canale per rottura del conduttore e cortocircuito sull'uscita, Shared Device con 2 controllori, funzionamento con sincronismo clock 0,25 ms, avviamento prioritario, MSO, MRP, ridondanza S2, I&M0...3, MultiFieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, grado di protezione IP67 / IP69K
|
Famiglia Prodotto |
Apparecchiature di periferia digitali |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5AN / 257 |
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
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,809 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
5,50 x 22,30 x 5,50 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047623410904 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST76 |
Gruppo prodotti |
X00R |
Group Code |
R151 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.19 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|