SIMATIC STEP 7 Prof. V16; Floating License; Engineering Software in TIA Portal; SW e documentazione su DVD; chiave di licenza su chiavetta USB; classe A; in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh; eseguibile su Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2016/2019 (64); per la progettazione di SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* contenuto: set (4x DVD + 1x USB)
Note
Prodotto non più disponibile
A newer version is available: 6ES7822-1AA07-0YA5
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6ES7822-1AA06-0YA5 |
Descrizione |
SIMATIC STEP 7 Prof. V16; Floating License; Engineering Software in TIA Portal; SW e documentazione su DVD; chiave di licenza su chiavetta USB; classe A; in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh; eseguibile su Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2016/2019 (64); per la progettazione di SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* contenuto: set (4x DVD + 1x USB)
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.01.24 |
Note |
Prodotto non più disponibile
A newer version is available: 6ES7822-1AA07-0YA5
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PN / 2AP |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,220 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
18,40 x 26,60 x 3,20 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047622804438 |
UPC |
804766974533 |
Codice doganale |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST79-SW |
Gruppo prodotti |
4A6F |
Group Code |
R132 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|