cavo di segnale confezionato per trasduttore ass. in S-1FL6 HI con collegamento batteria 3x2x0,20+2x2x0,25 C MOTION-CONNECT 300 UL Dmax=7,8 mm lunghezza=10 m alloggiamento batteria da ordinare separatamente
Note
Prodotto ordinabile ma al momento non ancora fornibile. La conferma della fornitura ti verrà data non appena tutti dati saranno disponibili. In caso di ordinazione ti invitiamo a fare riferimento alla conferma d'ordine.
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6FX3002-2DB11-1BA0 |
Descrizione |
cavo di segnale confezionato per trasduttore ass. in S-1FL6 HI con collegamento batteria 3x2x0,20+2x2x0,25 C MOTION-CONNECT 300 UL Dmax=7,8 mm lunghezza=10 m alloggiamento batteria da ordinare separatamente
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
QPM280:Prodotto rilasciato per la vendita |
Note |
Prodotto ordinabile ma al momento non ancora fornibile. La conferma della fornitura ti verrà data non appena tutti dati saranno disponibili. In caso di ordinazione ti invitiamo a fare riferimento alla conferma d'ordine.
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5FI / DMS |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
--3----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,800 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
500,00 x 500,00 x 80,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948696286 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
8544421100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
Gruppo prodotti |
4R03 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 02.06.17 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|