SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6FX5002-8QN04-1BF0
Product
linea a un cavo confezionata 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C connettore SPEED-CONNECT M12 conduttori con manicotto conduttori cavo dati con connettore IX UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax.=9,7 MM, lunghezza(M)= +0 +10 +5 +0
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6FX5002-8QN04-1BF0
Descrizione linea a un cavo confezionata 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C connettore SPEED-CONNECT M12 conduttori con manicotto conduttori cavo dati con connettore IX UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax.=9,7 MM, lunghezza(M)= +0 +10 +5 +0
Famiglia Prodotto Tecnica monocavo (OCC) per SINAMICS S210
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5CA / DMM
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni ECCN : N / AL : N
Tempo minimo di produzione 7 Giorno / Giorni
Peso netto 2,120 Kg
Dimensioni dell'imballo 500,00 x 500,00 x 80,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948697344
UPC 804766751691
Codice doganale 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ-M
Gruppo prodotti 4R04
Group Code R220
Paese d'origine Slovacchia
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-06-18-01
eClass 14 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...
;