prolunga monocavo 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C presa e connettore Speed- Connect M12 femmina / M12 maschio UL/CSA DESINA Motion-Connect 800PLUS Dmax= 9,7 mm, lunghezza (m)=50
Numero Articolo (MFN) |
6FX8002-8QE04-1FA0 |
Descrizione |
prolunga monocavo 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C presa e connettore Speed- Connect M12 femmina / M12 maschio UL/CSA DESINA Motion-Connect 800PLUS Dmax= 9,7 mm, lunghezza (m)=50
|
Famiglia Prodotto |
Tecnica monocavo (OCC) per SINAMICS S210 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5CA / DMM |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
7 Giorno / Giorni |
Peso netto |
6,450 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
500,00 x 500,00 x 80,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948696712 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ-M |
Gruppo prodotti |
4R04 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Slovacchia |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|