SOFTNET-IE S7 Extended V15, software per comunicazione compatibile con S7,compatibile con S5 OPC; comunicazione PG/OP, SW di prog. fino a 255 collegamenti (S7) oppure 512 collegamenti (S7-1200/S7-1500) Floating License, Runtime Software, software e manuale elettr. su DVD; License Key su chiavetta USB; classe A; in 2 lingue (de, en) per Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 bit), dalla versione 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2).
Note
Numero Articolo (MFN) |
6GK1704-1BW15-0AA0 |
Descrizione |
SOFTNET-IE S7 Extended V15, software per comunicazione compatibile con S7,compatibile con S5 OPC; comunicazione PG/OP, SW di prog. fino a 255 collegamenti (S7) oppure 512 collegamenti (S7-1200/S7-1500) Floating License, Runtime Software, software e manuale elettr. su DVD; License Key su chiavetta USB; classe A; in 2 lingue (de, en) per Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 bit), dalla versione 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2).
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.22 |
Note |
|
Articolo successivo: |
6GK1704-1BW16-0AA0 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
SOFTNET-IE S7 Extended V16, software per comunicazionecompatibile con S7, S5, OPC; comunicazione PG/OP, SW di prog. fino a 255 connessioni (S7) oppure 512 connessioni (S7-1200/S7-1500) Floating License, SW Runtime, software e manuale elettr. su DVD; License Key su chiavetta USB; classe A; in 2 lingue (de, en) per Windows 7 SP1 Prof./Ent./Ult. (64 bit); Windows® 10 Pro/Ent. (tutti 64 bit) ver. 1809, 1903; Windows® Server 2012 R2 Update (Standard Edition); Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5PC |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,301 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
187,00 x 235,00 x 21,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
804766568053 |
Codice doganale |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-E |
Gruppo prodotti |
X0AI |
Group Code |
R322 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|