SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6GK5004-1GL10-1AB2
Product
SCALANCE XB004-1G unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100/1000 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, DC 24 V alimentazione di tensione, con 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche e 1x porta SC da 1000 Mbit/s porta SC ottica (Multimode, vetro), fino a max. 750 m manuale disponibile come download .
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6GK5004-1GL10-1AB2
Descrizione SCALANCE XB004-1G unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100/1000 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, DC 24 V alimentazione di tensione, con 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche e 1x porta SC da 1000 Mbit/s porta SC ottica (Multimode, vetro), fino a max. 750 m manuale disponibile come download .
Famiglia Prodotto SCALANCE XB-000 unmanaged
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P3 / 5N1
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : 9N9999
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,294 Kg
Dimensioni dell'imballo 45,00 x 87,00 x 100,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047622501054
UPC 804766484896
Codice doganale 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Gruppo prodotti 2436
Group Code R320
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Prodotto conforme alla normativa RoHS
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;