SCALANCE XB004-1LDG unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100/1000 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, DC 24 V alimentazione di tensione, con 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche e 1x porta SC da 1000 Mbit/s porta SC ottica (single-mode, vetro), fino a max. 10 km manuale disponibile come download .
Numero Articolo (MFN) |
6GK5004-1GM10-1AB2 |
Descrizione |
SCALANCE XB004-1LDG unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100/1000 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, DC 24 V alimentazione di tensione, con 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche e 1x porta SC da 1000 Mbit/s porta SC ottica (single-mode, vetro), fino a max. 10 km manuale disponibile come download .
|
Famiglia Prodotto |
SCALANCE XB-000 unmanaged |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5N1 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,302 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
45,00 x 87,00 x 100,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047622501078 |
UPC |
195125068513 |
Codice doganale |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Gruppo prodotti |
2436 |
Group Code |
R320 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|