SCALANCE XC206-2SFP manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 2x SFP da 100/1000 Mbit/s; 1x porta console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40 °C...+70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG;
Numero Articolo (MFN) |
6GK5206-2BS00-2AC2 |
Descrizione |
SCALANCE XC206-2SFP manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 2x SFP da 100/1000 Mbit/s; 1x porta console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40 °C...+70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG;
|
Famiglia Prodotto |
SCALANCE XC-200 managed |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5C2 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,520 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
60,00 x 125,00 x 147,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047622314852 |
UPC |
804766347122 |
Codice doganale |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Gruppo prodotti |
4D83 |
Group Code |
R320 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|