SCALANCE XC208G manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 8x 10/100/1000 Mbit/s; porte RJ45; 1x porta di console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40°C...+70°C; montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG; IEEE 1588v2 PTP
Numero Articolo (MFN) |
6GK5208-0GA00-2AC2 |
Descrizione |
SCALANCE XC208G manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 8x 10/100/1000 Mbit/s; porte RJ45; 1x porta di console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40°C...+70°C; montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG; IEEE 1588v2 PTP
|
Famiglia Prodotto |
SCALANCE XC-200 managed |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5C2 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,520 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
120,00 x 109,00 x 117,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047622614358 |
UPC |
804766711565 |
Codice doganale |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Gruppo prodotti |
4D83 |
Group Code |
R320 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|