IWLAN Access Point, SCALANCE W1788-1 M12, 1 interfaccia radio, 4 connessioni antenna N-CON, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5 GHz, 1733 Mbit/s lordi per interfaccia radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, DC 24 V ridondante,A-coded M12 IP65, -20 ... +70 °C, slot per CLP, WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: RAPAC-W1-M12-E4, comprende: MPCIE-R1-ABGNAC-U4, dotazione di fornitura: cappucci di chiusura M12, per l'esercizio fuori da USA/Israele
Numero Articolo (MFN) |
6GK5788-1GY01-0AA0 |
Descrizione |
IWLAN Access Point, SCALANCE W1788-1 M12, 1 interfaccia radio, 4 connessioni antenna N-CON, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5 GHz, 1733 Mbit/s lordi per interfaccia radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, DC 24 V ridondante,A-coded M12 IP65, -20 ... +70 °C, slot per CLP, WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: RAPAC-W1-M12-E4, comprende: MPCIE-R1-ABGNAC-U4, dotazione di fornitura: cappucci di chiusura M12, per l'esercizio fuori da USA/Israele
|
Famiglia Prodotto |
SCALANCE W1788 M12 per ambiente interno |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5W3 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
1,971 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
133,00 x 30,00 x 45,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047622611180 |
UPC |
195125068520 |
Codice doganale |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Gruppo prodotti |
2407 |
Group Code |
R323 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|