adattatore montaggio sbarre con guida profilata, impiegabile solo in combinazione con SCALANCE W788 M12, SCALANCE W748 M12, W788 RJ45, SCALANCE W748 RJ45; RF290R; fissaggio a vite per il montaggio su una guida DIN da 35 mm secondo DIN EN 50 022; dotazione di fornitura: adattatore di montaggio incl. materiale di fissaggio, 1 confezione=3 pezzi.
Numero Articolo (MFN) |
6GK5798-8ML00-0AB3 |
Descrizione |
adattatore montaggio sbarre con guida profilata, impiegabile solo in combinazione con SCALANCE W788 M12, SCALANCE W748 M12, W788 RJ45, SCALANCE W748 RJ45; RF290R; fissaggio a vite per il montaggio su una guida DIN da 35 mm secondo DIN EN 50 022; dotazione di fornitura: adattatore di montaggio incl. materiale di fissaggio, 1 confezione=3 pezzi.
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5W3 |
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
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,064 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
35,00 x 127,00 x 147,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Confezione |
Quantità imballo |
3 |
EAN |
4019169247689 |
UPC |
887621550141 |
Codice doganale |
73269098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Gruppo prodotti |
2410 |
Group Code |
R323 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 30.09.11 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
19-17-90-90 |
eClass |
14 |
19-17-90-90 |
eClass |
6 |
19-17-92-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-92-90 |
eClass |
8 |
19-17-92-90 |
eClass |
9 |
19-17-92-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-92-90 |
ETIM |
7 |
EC000192 |
ETIM |
8 |
EC000192 |
ETIM |
9 |
EC000192 |
|
|
|
|