modulo di comunicazione CM 1542-1 per il collegamento di S7-1500 su PROFINET come IO Controller oppure IO Device: TCP/IP, ISO on TCP, UDP, comunicazione S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, sincronizzazione oraria tramite NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit).
Note
Numero Articolo (MFN) |
6GK7542-1AX00-0XE0 |
Descrizione |
modulo di comunicazione CM 1542-1 per il collegamento di S7-1500 su PROFINET come IO Controller oppure IO Device: TCP/IP, ISO on TCP, UDP, comunicazione S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, sincronizzazione oraria tramite NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit).
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 12.06.23 |
Note |
|
Articolo sostitutivo |
6GK7542-1AX10-0XE0 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
modulo di comunicazione CM 1542-1 per il collegamento di S7-1500 su PROFINET come IO Controller oppure IO Device: TCP/IP, ISO on TCP, UDP, comunicazione S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, sincronizzazione dell'ora tramite NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit). |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5P2 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
A richiesta |
Peso netto |
0,360 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
35,00 x 129,00 x 142,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4019169230100 |
UPC |
887621848347 |
Codice doganale |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-A |
Gruppo prodotti |
2443 |
Group Code |
R322 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|