transponder MDS D339 per RF200/RF300 ISO/MOBY D resistente alla temperatura fino a +220 °C ISO 15693, tipo di chip INFINEON SRF 55V10P, memoria utente da 992 byte; 85x 15 mm (DxA); min. quantità ordinabile 10 pezzi.
Numero Articolo (MFN) |
6GT2600-3AA10 |
Descrizione |
transponder MDS D339 per RF200/RF300 ISO/MOBY D resistente alla temperatura fino a +220 °C ISO 15693, tipo di chip INFINEON SRF 55V10P, memoria utente da 992 byte; 85x 15 mm (DxA); min. quantità ordinabile 10 pezzi.
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5F2 / 57T |
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
A richiesta |
Peso netto |
0,050 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
15,00 x 85,00 x 85,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
Quantità minima di ordinazione |
10 |
EAN |
4042948601723 |
UPC |
887621412159 |
Codice doganale |
85235200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Gruppo prodotti |
4096 |
Group Code |
R322 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.03.03 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
IDEA |
4 |
6645 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-10 |
|
|
|
|