SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R; LF 125kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693; connessione USB, incl. interfaccia RS 232; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m .BLE
Numero Articolo (MFN) |
6GT2831-6CA60 |
Descrizione |
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R; LF 125kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693; connessione USB, incl. interfaccia RS 232; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m .BLE
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5F2 / 572 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,120 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
80,00 x 170,00 x 50,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4034106027209 |
UPC |
195125501713 |
Codice doganale |
84718000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Gruppo prodotti |
4095 |
Group Code |
R322 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-28-04-01 |
eClass |
14 |
27-28-04-01 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002998 |
ETIM |
8 |
EC002998 |
ETIM |
9 |
EC002998 |
|
|
|
|