SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6NH7997-8CA31-0GA0
Product
Immagini ulteriori
SINAUT Software ST7CC V3.1 Red Upgrade da V3.0 ridondanza; software di ridondanza per il collegamento di SINAUT stazioni ST7 su WinCC; 2x licenza singola per 1 installazione del software runtime; software di progettazione e manuale elettr. su CD-ROM, in 2 lingue (de, en); License Key su chiavetta USB.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6NH7997-8CA31-0GA0
Descrizione SINAUT Software ST7CC V3.1 Red Upgrade da V3.0 ridondanza; software di ridondanza per il collegamento di SINAUT stazioni ST7 su WinCC; 2x licenza singola per 1 installazione del software runtime; software di progettazione e manuale elettr. su CD-ROM, in 2 lingue (de, en); License Key su chiavetta USB.
Famiglia Prodotto SINAUT ST7cc, Add-on per WinCC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P3 / 5T1
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 0,193 Kg
Dimensioni dell'imballo 1,00 x 1,00 x 1,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4019169265683
UPC Non disponibile
Codice doganale 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Gruppo prodotti 2461
Group Code R322
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Prodotto conforme alla normativa RoHS
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;