SINAMICS Power Module PM240-2 con filtro Classe A con chopper freno integrato 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza sovraccarico elevato: 0,75kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -10 ... +50 °C; potenza sovraccarico ridotto: 1,1kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C 196x 73x 165 (AxLaxP), FSA Grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando approvato da CU versione firmware V4.6
Numero Articolo (MFN) |
6SL3210-1PE13-2AL1 |
Descrizione |
SINAMICS Power Module PM240-2 con filtro Classe A con chopper freno integrato 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza sovraccarico elevato: 0,75kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -10 ... +50 °C; potenza sovraccarico ridotto: 1,1kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C 196x 73x 165 (AxLaxP), FSA Grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando approvato da CU versione firmware V4.6
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5G4 / 338 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
1,550 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
90,00 x 185,00 x 280,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948665947 |
UPC |
887621779962 |
Codice doganale |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Gruppo prodotti |
9772 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Gran Bretagna |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Diboron trioxide
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|