SINAMICS V20 3AC 380 ... 480 V -15/+10% 47 ... 63 Hz potenza nominale 5,5 kW con sovraccarico del 150% per 60 sec. non filtrato I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP integrato protezione: IP20/ UL aperto grandezza: C 184x182x169 (LaxAxP)
Numero Articolo (MFN) |
6SL3210-5BE25-5UV0 |
Descrizione |
SINAMICS V20 3AC 380 ... 480 V -15/+10% 47 ... 63 Hz potenza nominale 5,5 kW con sovraccarico del 150% per 60 sec. non filtrato I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP integrato protezione: IP20/ UL aperto grandezza: C 184x182x169 (LaxAxP)
|
Famiglia Prodotto |
Convertitori base SINAMICS V20 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5G9 / 350 |
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
2,400 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
240,00 x 240,00 x 220,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
6940408102774 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V20 |
Gruppo prodotti |
5681 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 05.07.10 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|