SINAMICS V70 tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 13,8 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 11,0 A 0-330 Hz motore: 3,5 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva C: 140x260x240 (LxAxP)
Numero Articolo (MFN) |
6SL3210-5DE21-4UA0 |
Descrizione |
SINAMICS V70 tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 13,8 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 11,0 A 0-330 Hz motore: 3,5 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva C: 140x260x240 (LxAxP)
|
Famiglia Prodotto |
SINAMICS V70 servo drive |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5JM / 781 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Tempo minimo di produzione |
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
5,620 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
140,00 x 240,00 x 260,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
887621426651 |
Codice doganale |
85044085 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V70 |
Gruppo prodotti |
3504 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 05.07.10 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|