SINAMICS G120X potenza nominale: 400 kW con 135 % 3 s oppure 110 % 60 s, 100 % 240 s; filtro antiradiodisturbi per categoria C3 3AC 380 ... 480 V +10/-20 % 47 ... 63 Hz temperatura ambiente 0 ... +45 °C grandezza costruttiva: FSH grado di protezione IP20 / UL open Type con Basic Operator Panel senza ampliamento IO bus di campo integrato: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS,
Numero Articolo (MFN) |
6SL3220-2YE60-0CB0 |
Descrizione |
SINAMICS G120X potenza nominale: 400 kW con 135 % 3 s oppure 110 % 60 s, 100 % 240 s; filtro antiradiodisturbi per categoria C3 3AC 380 ... 480 V +10/-20 % 47 ... 63 Hz temperatura ambiente 0 ... +45 °C grandezza costruttiva: FSH grado di protezione IP20 / UL open Type con Basic Operator Panel senza ampliamento IO bus di campo integrato: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS,
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5AY / 357 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Tempo minimo di produzione |
25 Giorno / Giorni |
Peso netto |
159,000 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
1870,00 x 800,00 x 600,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948689608 |
UPC |
804766939730 |
Codice doganale |
85044086 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D31.5 |
Gruppo prodotti |
4R53 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 11.03.20 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|