SINAMICS G120X potenza nominale: 22 kW a 110% 60s, 100 % 240 s filtro antiradiodisturbi per categoria C2 3AC 500 ... 690 V+10/-20% 47 ... 63 Hz temperatura ambiente -20 ... +45 °C grandezza costruttiva: FSD grado di protezione IP20 / UL open Type verniciatura 3C2 con Intelligent Operator Panel senza ampliamento IO bus di campo integrato: PROFINET PN, Ethernet IP
Numero Articolo (MFN) |
6SL3220-3YH32-0AF0 |
Descrizione |
SINAMICS G120X potenza nominale: 22 kW a 110% 60s, 100 % 240 s filtro antiradiodisturbi per categoria C2 3AC 500 ... 690 V+10/-20% 47 ... 63 Hz temperatura ambiente -20 ... +45 °C grandezza costruttiva: FSD grado di protezione IP20 / UL open Type verniciatura 3C2 con Intelligent Operator Panel senza ampliamento IO bus di campo integrato: PROFINET PN, Ethernet IP
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5AY / 357 |
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
10 Giorno / Giorni |
Peso netto |
21,400 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
305,00 x 430,00 x 545,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948705452 |
UPC |
804766797408 |
Codice doganale |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SDSP |
Gruppo prodotti |
4R52 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Gran Bretagna |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|