SINAMICS G120X rated power: 37 kW at 110% 60s, 100% 240s radio interference suppression filter for category C2 500-690V3AC+10/-20% 47-63Hz ambient temperature -20 to +45 °C frame size: FSD degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Intelligent Operator Panel without IO expansion fieldbus integrated: PROFIBUS DP
Numero Articolo (MFN) |
6SL3220-3YH36-0AP0 |
Descrizione |
SINAMICS G120X rated power: 37 kW at 110% 60s, 100% 240s radio interference suppression filter for category C2 500-690V3AC+10/-20% 47-63Hz ambient temperature -20 to +45 °C frame size: FSD degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Intelligent Operator Panel without IO expansion fieldbus integrated: PROFIBUS DP
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5AY / 357 |
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
10 Giorno / Giorni |
Peso netto |
22,600 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
545,00 x 305,00 x 430,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948705704 |
UPC |
804766916366 |
Codice doganale |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SDSP |
Gruppo prodotti |
4R52 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Gran Bretagna |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|