PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, cavo da trascinamento con 4x Cu (1,5 mm2) e 2xCU (0,64mm) schermato, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile: 20m.
Numero Articolo (MFN) |
6XV1830-7AH10 |
Descrizione |
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, cavo da trascinamento con 4x Cu (1,5 mm2) e 2xCU (0,64mm) schermato, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile: 20m.
|
Famiglia Prodotto |
Cavi di bus ECOFAST |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 30.12.23 |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5K2 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,141 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
1,50 x 100,00 x 1,50 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
1 metri |
Quantità imballo |
1 |
Quantità minima di ordinazione |
20 |
EAN |
4019169400459 |
UPC |
662643229004 |
Codice doganale |
85444920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Gruppo prodotti |
2428 |
Group Code |
R323 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-06-05-01 |
eClass |
14 |
27-06-05-01 |
eClass |
6 |
27-06-24-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-24-90 |
eClass |
8 |
27-06-24-90 |
eClass |
9 |
27-06-24-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-24-90 |
ETIM |
7 |
EC001579 |
ETIM |
8 |
EC001579 |
ETIM |
9 |
EC001579 |
IDEA |
4 |
1717 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-07 |
|
|
|
|