interruttore temporizzatore per luce scale, 230 V 1 contatto NO 16 A 230 V, 50 Hz, elettronico,intervallo di tempo 0,5 ... 10 min, commutazione 3-4 fili,resettabile, max. corrente di lampade fluorescenti 25 mA 1UM
Numero Articolo (MFN) |
7LF6310 |
Descrizione |
interruttore temporizzatore per luce scale, 230 V 1 contatto NO 16 A 230 V, 50 Hz, elettronico,intervallo di tempo 0,5 ... 10 min, commutazione 3-4 fili,resettabile, max. corrente di lampade fluorescenti 25 mA 1UM
|
Famiglia Prodotto |
Temporizzatori per edifici 7LF6 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5ED / 1BK |
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
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,079 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
56,00 x 97,00 x 83,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4001869568010 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
91070000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Gruppo prodotti |
5523 |
Group Code |
P310 |
Paese d'origine |
Italia |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.03.19 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-14-23-07 |
eClass |
14 |
27-14-23-07 |
eClass |
6 |
27-14-23-07 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-07 |
eClass |
8 |
27-14-23-07 |
eClass |
9 |
27-14-23-07 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-07 |
ETIM |
7 |
EC000297 |
ETIM |
8 |
EC000297 |
ETIM |
9 |
EC000297 |
|
|
|
|