dispositivo di parallelo, contenitore: custodia per montaggio sporgente con pannello di comando separato + cavo da 2,5 m, display: grande, DC 60 V ... 250 V, AC 100 ... 230 V, 7BI, 14BO, 4VT, 4xIs, , 5 anni di garanzia, punti di funzione base, caratteristiche significative: 4 punti di sincronizzazione
Numero Articolo (MFN) |
7VE8512-2PA10-0AA0 |
Descrizione |
dispositivo di parallelo, contenitore: custodia per montaggio sporgente con pannello di comando separato + cavo da 2,5 m, display: grande, DC 60 V ... 250 V, AC 100 ... 230 V, 7BI, 14BO, 4VT, 4xIs, , 5 anni di garanzia, punti di funzione base, caratteristiche significative: 4 punti di sincronizzazione
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
523 / B02 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
7,220 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85363010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Gruppo prodotti |
1028 |
Group Code |
U321 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 29.10.13 |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|