lampada ad incandescenza, AC/DC 24 V, 5 W, attacco BA 15d, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm + 70 mm, (unità d'imballo 10 pezzi)
Numero Articolo (MFN) |
8WD4328-1XX |
Descrizione |
lampada ad incandescenza, AC/DC 24 V, 5 W, attacco BA 15d, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm + 70 mm, (unità d'imballo 10 pezzi)
|
Famiglia Prodotto |
Colonnine di segnalazione 8WD44 con diametro 70 mm |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5DT / 41J |
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
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,008 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
16,00 x 36,00 x 16,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
Quantità minima di ordinazione |
10 |
EAN |
4011209267114 |
UPC |
754554400273 |
Codice doganale |
85392198 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5833 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-11-03-50 |
eClass |
14 |
27-11-03-50 |
eClass |
9 |
27-11-03-50 |
eClass |
9.1 |
27-11-03-50 |
ETIM |
7 |
EC000399 |
ETIM |
8 |
EC000399 |
ETIM |
9 |
EC000399 |
IDEA |
4 |
4766 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-34 |
|
|
|
|